Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de fonction de la mise à la terre  Sangles de mise à la terre

  • Configuration des matériaux du boîtier  Boîtier métallique avant, Tout en plastique

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur

  • Système de connecteur  Câble-à-carte, Carte-à-carte, Fil à carte

  • Taille du boîtier  2

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de rangées  2

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit

  • Nombre de positions  15

Caractéristiques du corps

  • Matériau de l'élément de maintien de la connexion  Zinc

  • Profil de connecteur  Standard

  • Matériau de placage du dispositif de connexion  Chromate transparent

  • Matériau de l'isolant  Zinc

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau du blindage  Acier

  • Matériau utilisé pour le processus d'assemblage  Alliage de cuivre, Bronze phosphoreux

  • Matériau de placage du boîtier  Étain, Étain sur cuivre, Zinc

  • Matériau du dispositif de connexion  Zinc

  • Matériau de placage du blindage  Étain

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du placage de la surface de contact  Flash or, Or (Au)

  • Matériau de base du contact  Bronze phosphoreux

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain, Étain-plomb

  • Matériau du contact  Nickel

  • Forme de contact  Carré, Rond

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 30

  • Courant nominal du contact (max) (A) 2, 3, 6

  • Options de contact  Installé

Caractéristiques de terminaison

  • Dimensions des broches carrées  .63 mm [ .025 in ]

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

  • Largeur des broches rectangulaires  .45 mm [ .017 in ]

  • Épaisseur des broches rectangulaires  .32 mm [ .012 in ]

  • Longueur des pattes et des broches (mm) 3.18, 3.2

  • Longueur des pattes et des broches (in) .125, .126

  • Diamètre des bornes et des pattes de raccordement (mm) .63, .66

  • Diamètre des bornes et des pattes de raccordement (in) .025, .026

Fixation mécanique

  • Type de retenue pour montage PCB  Trou de montage, Verrou de carte

  • Alignement du montage PCB  Avec

  • Diamètre du trou de montage (in) .12, .125

  • Maintien de la connexion  Avec, Sans

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Diamètre du trou de montage (mm) 3.05, 3.18

  • Matériau de placage du dispositif de montage  Étain

  • Matériau de placage du dispositif d'assemblage  Étain, Étain-plomb, Étain-plomb sur nickel, Étain sur nickel

  • Diamètre du trou de montage (mm) 3.05, 3.18

  • Diamètre du trou de montage (in) .12, .125

  • Support de montage pour PCB  Avec

  • Matériau du système de montage  Laiton

  • Matériau de placage de l‘élément de maintien de la connexion  Chromate transparent

  • Type de maintien de la connexion  Insert fileté, 4-40 UNC, Insert fileté, M3, Inserts filetés, Inserts filetés, 4-40 UNC, Verrou à vis 4-40, Verrous à vis femelles, 4-40 UNC, Verrous à vis femelles, fixés

  • Type de montage  Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Nylon GF, PBT GF, Polyester GF, Thermoplastique

  • Matériau du boîtier  Acier, Acier carbone

  • Axe central (pas) (mm) 2.74, 2.77

  • Axe central (pas) (in) .108, .109

Dimensions

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (mm) 1.57, 1.58, 2.36

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (in) .062, .093

  • Espacement de ligne à ligne (mm) 2.54, 2.84

  • Espacement de ligne à ligne (in) .1, .111, .112

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -55 – 85, -55 – 105

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -67 – 185, -67 – 221

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Non, Oui

  • Durée de vie (Cycles) 200

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Normes compatibles  DIN 41652, UL E28476

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  13, 45, 104, 112, 130

  • Type de conditionnement  Boîte, Boîte et plateau, Emballage, Plateau, Tube

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-023-DRARS2274

Documents associés
Aucun document disponible.