Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de fonction de la mise à la terre
Sangles de mise à la terre
-
Configuration des matériaux du boîtier
Boîtier entièrement métallique, Boîtier métallique avant, Tout en plastique
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Système de connecteur
Carte-à-carte
-
Taille du boîtier
4
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Angle droit
-
Nombre de positions
37
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'élément de maintien de la connexion
Zinc
-
Profil de connecteur
Standard
-
Matériau de placage du dispositif de connexion
Chromate transparent
-
Matériau de l'isolant
Thermoplastique, Zinc
-
Couleur principale
Noir
-
Matériau utilisé pour le processus d'assemblage
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage du boîtier
Étain, Étain sur cuivre
-
Matériau du dispositif de connexion
Zinc
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or (Au)
-
Matériau de base du contact
Bronze phosphoreux
-
Épaisseur du placage de la surface de contact
.76 µm [ 30 µin ]
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain, Étain-plomb
-
Matériau du contact
Nickel
-
Forme de contact
Carré, Rond
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin)
30
-
Courant nominal du contact (max) (A)
6
-
Options de contact
Installé
Caractéristiques de terminaison
-
Dimensions des broches carrées
.63 mm [ .025 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Soudure
-
Longueur des pattes et des broches
3.18 mm [ .125 in ]
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB
Trou de montage, Verrou de carte
-
Alignement du montage PCB
Avec
-
Diamètre du trou de montage (in)
.12, .125
-
Maintien de la connexion
Avec, Sans
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Diamètre du trou de montage (mm)
3.05, 3.18
-
Matériau de placage du dispositif de montage
Étain
-
Matériau de placage du dispositif d'assemblage
Étain, Étain-plomb, Étain-plomb sur nickel, Étain sur nickel
-
Diamètre du trou de montage (mm)
3.05, 3.18
-
Diamètre du trou de montage (in)
.12, .125
-
Support de montage pour PCB
Avec
-
Matériau du système de montage
Laiton
-
Matériau de placage de l‘élément de maintien de la connexion
Chromate transparent
-
Type de maintien de la connexion
Insert fileté, 4-40 UNC, Inserts filetés, Inserts filetés, 4-40 UNC, Verrous à vis femelles, Vis de montage
-
Type de montage
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Nylon GF, Polyester GF, Thermoplastique
-
Matériau du boîtier
Acier, Acier carbone
-
Axe central (pas) (mm)
2.74, 2.77
-
Axe central (pas) (in)
.108, .109
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (mm)
1.57, 1.58, 2.36
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (in)
.062, .093
-
Espacement de ligne à ligne
2.84 mm [ .112 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé
Non
-
Application du circuit
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Normes compatibles
UL E28476
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
7, 52, 56
-
Type de conditionnement
Boîte, Emballage, Plateau, Tube
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-023-DRARS4277