Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte et plateau, Plateau

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir, Bleu

  • Profil de connecteur  Standard

Fonctionnalités de contact

  • Options de contact  Installé

  • Forme de contact  Rond

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PA 9T GF, PBT GF

  • Axe central (pas)  2.29 mm [ .09 in ]

Caractéristiques du type de produit

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur

  • Système de connecteur  Fil à carte

  • Taille du boîtier  1

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  15

  • Nombre de rangées  3

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit

Fixation mécanique

  • Support de montage pour PCB  Avec

  • Type de retenue pour montage PCB  Verrou de carte

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Type de maintien de la connexion  Inserts filetés, 4-40 UNC, Verrous à vis

  • Type de montage  Montage sur carte

Dimensions

  • Espacement de ligne à ligne  1.98 mm [ .077 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme aux exemptions

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme, Conforme aux exemptions

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-024-DRAR229

Documents associés
Aucun document disponible.