Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de fonction de la mise à la terre  Encoches de mise à la terre

  • Configuration des matériaux du boîtier  Boîtier entièrement métallique, Boîtier métallique avant, Tout en plastique

  • Type de boîtier et de connecteur  Fiche

  • Système de connecteur  Câble-à-carte, Carte-à-carte, Fil à carte

  • Taille du boîtier  2

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  15

  • Nombre de rangées  2

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Vertical

Caractéristiques du corps

  • Matériau du dispositif de connexion  Laiton, Zinc

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau de l'élément de maintien de la connexion  Laiton

  • Matériau de placage du dispositif de connexion  Nickel sur flash de cuivre

  • Matériau utilisé pour le processus d'assemblage  Bronze phosphoreux

  • Matériau de l'isolant  Laiton

  • Matériau de placage du boîtier  Étain, Zinc

  • Profil de connecteur  Élevé, Standard

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Nickel, Palladium nickel

  • Matériau du placage de la surface de contact  Flash or, Or (Au)

  • Options de contact  Installé

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 30

  • Matériau de base du contact  Bronze phosphoreux, Laiton

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain, Étain-plomb

  • Finition du placage côté CI  Brillant

  • Forme de contact  Carré, Rond

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1.5, 6

Caractéristiques de terminaison

  • Dimensions des broches carrées  .63 mm [ .025 in ]

  • Largeur des broches rectangulaires  .45 mm [ .017 in ]

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

  • Longueur des pattes et des broches (mm) 3.18, 3.2, 4.32, 4.78

  • Longueur des pattes et des broches (in) .125, .126, .17, .188

  • Diamètre des bornes et des pattes de raccordement (mm) .6, .66

  • Diamètre des bornes et des pattes de raccordement (in) .023, .026

  • Épaisseur des broches rectangulaires  .32 mm [ .012 in ]

Fixation mécanique

  • Diamètre du trou de montage (mm) 3.05, 3.07

  • Diamètre du trou de montage (in) .12, .121

  • Diamètre du trou de montage (in) .12, .121

  • Diamètre du trou de montage (mm) 3.05, 3.07

  • Matériau de placage du dispositif d'assemblage  Étain

  • Support de montage pour PCB  Avec, Sans

  • Type de retenue pour montage PCB  Insert de retenue 4-40, Trou de montage, Verrou à vis de retenue 4-40, Verrou de carte

  • Maintien de la connexion  Avec, Sans

  • Type de maintien de la connexion  Insert fileté, 4-40 UNC, Insert fileté, M3, Inserts filetés, 4-40 UNC, Verrous à vis femelles, 4-40 UNC, Verrous à vis femelles, fixés, Verrous à vis femelles, M3

  • Type de montage  Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Nylon GF, PBT GF, PBT renforcé de fibre de verre, Polyester, Polyester GF, Thermoplastique

  • Matériau du boîtier  Acier, Acier carbone

  • Axe central (pas) (mm) 2.74, 2.77

  • Axe central (pas) (in) .108, .109

Dimensions

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (mm) 1.57, 1.6, 2.36, 2.36 – 3.18, 1.57 – 2.36

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (in) .062, .063, .093, .062 – .093, .093 – .125

  • Espacement de ligne à ligne (mm) 2.84

  • Espacement de ligne à ligne (in) .111, .112

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Non

  • Durée de vie (Cycles) 200

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Normes compatibles  DIN 41652, UL E28476

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Plateau, Tube

  • Quantité par emballage  13, 45

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-025-DPAVS2274

Documents associés
Aucun document disponible.