Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de fonction de la mise à la terre  Encoches de mise à la terre

  • Configuration des matériaux du boîtier  Boîtier entièrement métallique, Boîtier métallique avant, Tout en plastique

  • Type de boîtier et de connecteur  Fiche

  • Système de connecteur  Carte-à-carte, Fil à carte

  • Taille du boîtier  4

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de rangées  2

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Vertical

  • Nombre de positions  37

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau de l'élément de maintien de la connexion  Laiton

  • Matériau du blindage  Acier

  • Profil de connecteur  Élevé, Standard

  • Matériau de placage du dispositif de connexion  Nickel sur flash de cuivre

  • Matériau utilisé pour le processus d'assemblage  Laiton

  • Matériau de l'isolant  Laiton, Polyamide, GV

  • Matériau de placage du boîtier  Étain, Zinc

  • Matériau du dispositif de connexion  Laiton, Zinc

  • Matériau de placage du blindage  Étain

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Nickel, Palladium nickel

  • Matériau du placage de la surface de contact  Flash or, Or (Au)

  • Forme de contact  Carré, Rond

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 30

  • Matériau de base du contact  Laiton

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain, Étain-plomb

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1.5, 6

  • Options de contact  Installé

Caractéristiques de terminaison

  • Dimensions des broches carrées  .63 mm [ .025 in ]

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

  • Longueur des pattes et des broches (mm) 3.18, 4.32, 4.78

  • Longueur des pattes et des broches (in) .125, .17, .188

  • Diamètre des bornes et des pattes de raccordement (mm) .6, .66

  • Diamètre des bornes et des pattes de raccordement (in) .023, .026

Fixation mécanique

  • Matériau de placage du dispositif d'assemblage  Étain

  • Type de retenue pour montage PCB  Trou de montage, Verrou à vis de retenue 4-40, Verrou de carte

  • Diamètre du trou de montage (mm) 3.05, 3.07

  • Diamètre du trou de montage (in) .12, .121

  • Maintien de la connexion  Avec, Sans

  • Diamètre du trou de montage (in) .12, .121

  • Support de montage pour PCB  Avec

  • Diamètre du trou de montage (mm) 3.05, 3.07

  • Type de maintien de la connexion  Insert fileté, 4-40 UNC, Verrou à vis 4-40, Verrous à vis femelles, 4-40 UNC, Verrous à vis femelles, fixés

  • Type de montage  Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PBT GF, Polyester, Thermoplastique

  • Matériau du boîtier  Acier, Acier carbone

  • Axe central (pas) (mm) 2.74, 2.77

  • Axe central (pas) (in) .108, .109

Dimensions

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (mm) 1.57, 2.36, 3.18, 2.36 – 3.18, 1.57 – 2.36

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (in) .062, .093, .125, .062 – .093, .093 – .125

  • Espacement de ligne à ligne (mm) 2.84

  • Espacement de ligne à ligne (in) .111, .112

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Non, Oui

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Normes compatibles  UL E28476

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Tube

  • Quantité par emballage  7

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-025-DPAVS4274

Documents associés
Aucun document disponible.