Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de fonction de la mise à la terre
Sangles de mise à la terre
-
Configuration des matériaux du boîtier
Boîtier entièrement métallique, Boîtier métallique avant, Tout en plastique
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Système de connecteur
Carte-à-carte
-
Taille du boîtier
3
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Vertical
-
Nombre de positions
15, 25
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'élément de maintien de la connexion
Laiton
-
Profil de connecteur
Élevé, Standard
-
Matériau de placage du dispositif de connexion
Nickel sur flash de cuivre
-
Matériau de l'isolant
Laiton, Polyamide, GV, Thermoplastique, Zinc
-
Couleur principale
Noir
-
Matériau du blindage
Acier
-
Matériau utilisé pour le processus d'assemblage
Bronze phosphoreux, Laiton
-
Matériau de placage du boîtier
Étain, Zinc
-
Matériau du dispositif de connexion
Laiton, Zinc
-
Matériau de placage du blindage
Étain
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact
Flash or, Or (Au)
-
Finition du placage côté CI
Brillant
-
Matériau de base du contact
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain, Étain-plomb
-
Matériau du contact
Cuivre, Nickel, Palladium nickel
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm)
.76
-
Forme de contact
Carré, Rond
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin)
30
-
Courant nominal du contact (max) (A)
6
-
Options de contact
Installé
Caractéristiques de terminaison
-
Dimensions des broches carrées
.63 mm [ .025 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Soudure
-
Largeur des broches rectangulaires
.45 mm [ .017 in ]
-
Épaisseur des broches rectangulaires
.32 mm [ .012 in ]
-
Longueur des pattes et des broches (mm)
3.18, 3.2, 4.32, 4.78, 10.85
-
Longueur des pattes et des broches (in)
.125, .126, .17, .188, .427
-
Diamètre des bornes et des pattes de raccordement
.66 mm [ .026 in ]
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB
Insert de retenue 4-40, Trou de montage, Verrou à vis de retenue 4-40, Verrou de carte
-
Diamètre du trou de montage (in)
.12, .121
-
Maintien de la connexion
Avec, Sans
-
Diamètre du trou de montage (mm)
3.05, 3.07
-
Matériau de placage du dispositif d'assemblage
Étain, Étain sur cuivre
-
Diamètre du trou de montage (mm)
3.05, 3.07
-
Diamètre du trou de montage (in)
.12, .121
-
Support de montage pour PCB
Avec, Sans
-
Type de maintien de la connexion
Écrou à sertir, 4-40 UNC, Insérer des verrous de carte, Insert fileté, 4-40 UNC, Insert fileté, M3, Verrous à vis femelles, 4-40 UNC, Verrous à vis femelles, fixés, Verrous à vis femelles, M3
-
Type de montage
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Nylon GF, PBT GF, Polyester, Polyester GF, Thermoplastique
-
Matériau du boîtier
Acier, Acier carbone
-
Axe central (pas) (mm)
2.74, 2.77
-
Axe central (pas) (in)
.108, .109
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (mm)
1.57, 1.6, 2.36, 2.36 – 3.18, 1.57 – 2.36
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (in)
.062, .063, .093, .062 – .093, .093 – .125
-
Espacement de ligne à ligne
2.84 mm [ .112 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé
Non, Oui
-
Durée de vie (Cycles)
200
-
Application du circuit
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Normes compatibles
DIN 41652, UL E28476, UL E81956
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
7, 10, 13, 30
-
Type de conditionnement
Plateau, Tube
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-025-DRAVS3277