Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Configuration des matériaux du boîtier
Boîtier entièrement métallique, Boîtier métallique avant, Tout en plastique
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Système de connecteur
Carte-à-carte, Fil à carte
-
Taille du boîtier
4
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
37
-
Nombre de rangées
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Vertical
Caractéristiques du corps
-
Matériau du dispositif de connexion
Laiton, Zinc
-
Couleur principale
Noir
-
Matériau de l'élément de maintien de la connexion
Laiton
-
Matériau du blindage
Acier
-
Matériau de placage du dispositif de connexion
Nickel sur flash de cuivre
-
Matériau utilisé pour le processus d'assemblage
Laiton
-
Matériau de l'isolant
Laiton, Thermoplastique
-
Matériau de placage du boîtier
Étain, Étain sur cuivre
-
Matériau de placage du blindage
Étain
-
Profil de connecteur
Élevé, Standard
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Cuivre, Nickel, Palladium nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact
Flash or, Or (Au)
-
Options de contact
Installé
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin)
30
-
Matériau de base du contact
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain, Étain-plomb
-
Finition du placage côté CI
Brillant
-
Forme de contact
Carré, Rond
-
Courant nominal du contact (max) (A)
1.5, 6
Caractéristiques de terminaison
-
Dimensions des broches carrées
.63 mm [ .025 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Soudure
-
Longueur des pattes et des broches (mm)
3.18, 4.32, 4.78
-
Longueur des pattes et des broches (in)
.125, .17, .188
-
Diamètre des bornes et des pattes de raccordement (mm)
.6, .66
-
Diamètre des bornes et des pattes de raccordement (in)
.023, .026
Fixation mécanique
-
Diamètre du trou de montage (mm)
3.05, 3.07
-
Diamètre du trou de montage (in)
.12, .121
-
Matériau de placage du dispositif d'assemblage
Étain sur nickel
-
Support de montage pour PCB
Avec, Sans
-
Type de retenue pour montage PCB
Insert de retenue 4-40, Trou de montage, Verrou à vis de retenue 4-40, Verrou de carte
-
Maintien de la connexion
Avec, Sans
-
Type de maintien de la connexion
Écrou à sertir, 4-40 UNC, Insert fileté, 4-40 UNC, Verrou à vis 4-40, Verrous à vis femelles, fixés
-
Type de montage
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Nylon GF, PBT GF, Polyester, Thermoplastique
-
Matériau du boîtier
Acier, Acier carbone
-
Axe central (pas) (mm)
2.74, 2.77
-
Axe central (pas) (in)
.108, .109
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (mm)
1.57, 2.36 – 3.18, 1.57 – 2.36
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (in)
.062, .062 – .093, .062 – .125, .093 – .125
-
Espacement de ligne à ligne (mm)
2.84
-
Espacement de ligne à ligne (in)
.111, .112
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé
Non, Oui
-
Application du circuit
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Normes compatibles
UL E28476
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Plateau, Tube
-
Quantité par emballage
7, 40
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-025-DRAVS4277