Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur

  • Système de connecteur  Carte-à-carte

  • Taille du boîtier  1

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de rangées  2

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Vertical

  • Nombre de positions  9

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or (Au)

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Press-Fit

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas)  2.74 mm [ .108 in ]

Dimensions

  • Espacement de ligne à ligne  2.84 mm [ .112 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-026-RAVSAP1274

Documents associés
Aucun document disponible.