Connecteur femelle D-Sub : vertical, broche d'action, taille de boîtier 2, 2,74 mm
Connecteur femelle D-Sub PCB AMPLIMITE avec une broche d'action et taille de boîtier 2. Ces pièces ont un pas de ligne centrale de 2,74 mm et une orientation verticale pour le montage sur circuit imprimé. Utilisé pour les applications de circuit de signal ; plage de température de fonctionnement de -55 à +105 ºC.