D-Sub, ensemble de prise femelle : vertical, Action Pin, taille de boîtier 4, 2,77 mm
Ensemble de connecteur femelle D-Sub AMPLIMITE pour CI avec contact Action Pin et taille de boîtier de 4. Ces pièces ont un pas de 2,77 mm et une orientation de montage vertical sur CI. Utilisé pour les applications de circuit de signal et a une plage de température de fonctionnement de -55 à 105 °C.