D-Sub, ensemble de prise femelle : vertical, broche d’action, taille de boîtier 5, 2,77 mm
Ensemble de connecteur femelle D-Sub AMPLIMITE pour CI avec contact à broche d’action et taille de boîtier de 5. Ces pièces ont un pas de 2,77 mm et une orientation de montage vertical sur circuit imprimé. Utilisé pour les applications de circuit de signal et a une plage de température de fonctionnement de -55 à +105 ºC.