Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Nickel

  • Diamètre de la broche d'accouplement (mm) 1, 1.02

  • Diamètre de la broche d'accouplement (in) .04

  • Bandes de couleur  Bleu, Jaune, Point vert, Vert

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µm) .76

  • Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB  Brillant

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 30, 50, 100

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain, Étain-plomb, Flash or, Or

  • Type de contact  Support

  • Matériau du placage de la surface de contact  Flash or, Non plaqué, Or (Au)

  • Taille du contact  Taille 20

  • Matériau de base du contact  Alliage d’étain de cuivre, Bronze phosphoreux

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1.2, 1.5, 2, 2.4, 3.1, 3.7

Caractéristiques de terminaison

  • Diamètre des bornes et des pattes de raccordement (in) .085

  • Longueur des pattes et des broches (in) .37

  • Diamètre des bornes et des pattes de raccordement (mm) 2.16

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Déplacement d’isolation (IDC), Pince, Sertissage, Soudure

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fixation mécanique

  • Support d'isolant  Avec, Sans

  • Type de maintien des contacts  Encliquetable

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 1.37, 1.52, .76 – 1.02, 1.01 – 1.27, 1.27 – 1.52, .5 – 1.02

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) .054, .06, .04 – .05, .02 – .04, .05 – .06, .03 – .04

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) .054, .06, .04 – .05, .02 – .04, .05 – .06, .03 – .04

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 1.37, 1.52, .76 – 1.02, 1.01 – 1.27, 1.27 – 1.52, .5 – 1.02

  • Dimension du fil (AWG) 18, 30 – 26, 28 – 14, 28 – 24, 24 – 20, 22 – 18, 32 – 28, 26 – 22

  • Dimension du fil (mm²) .05 – .15, .032 – .09, .4 – .8, .08 – .22, .8 – .9, .2 – .6, .15 – .4, .2 – .56, .08 – .2, .32 – .82

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Marquage d’identification

  • Code de couleur de contact  Aucun, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Vert

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bande, Bobine, Boîte, Boîte et carton, Petite bobine, Pièce détachée

  • Quantité par emballage  100, 500, 1000, 10000, 12500

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-035-DCCSC20

Documents associés
Aucun document disponible.