Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Nickel
-
Diamètre de la broche d'accouplement (in)
.04
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin)
30
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Flash or
-
Type de contact
Support
-
Matériau du placage de la surface de contact
Flash or, Or (Au)
-
Taille du contact
Taille 20
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (max) (A)
1.2, 2
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Support d'isolant
Sans
-
Type de maintien des contacts
Encliquetable
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles
1.73 mm [ .068 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles (in)
.068
-
Dimension du fil (AWG)
28 – 24, 24 – 20
-
Dimension du fil (mm²)
.08 – .2, .2 – .6
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
Marquage d’identification
-
Code de couleur de contact
Rouge
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine, Pièce détachée
-
Quantité par emballage
1000, 10000
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-035-DCCSCA20