Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de fonction de la mise à la terre
Encoches de mise à la terre
-
Configuration des matériaux du boîtier
Boîtier entièrement métallique
-
Étanche
Non
-
Type de boîtier et de connecteur
Fiche
-
Système de connecteur
Câble-à-câble
-
Taille du boîtier
3
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Noir
-
Matériau de l'élément de maintien de la connexion
Acier inoxydable, Alliage en zinc
-
Matériau du blindage
Acier
-
Matériau de l'isolant
Nylon/polyester, Nylon GF, Nylon renforcé de fibre de verre, PBT/nylon renforcé de fibre de verre, Thermoplastique
-
Matériau de placage du boîtier
Étain, Étain sur cuivre, Zinc
-
Matériau de placage du blindage
Étain
Fonctionnalités de contact
-
Taille du contact
Taille 20
-
Courant nominal du contact (max) (A)
3.7
-
Options de contact
Commander séparément, Fourni - Non installé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Matériau du système de montage
Acier
-
Matériau de placage de l‘élément de maintien de la connexion
Zinc
-
Type de maintien de la connexion
Attache de retenue, Écrou à sertir, 4-40 UNC, Trous de montage, Vis de calage, Vis de montage
-
Type de montage
Montage panneau, Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Nylon GF, Polyester GF, Thermoplastique
-
Matériau du boîtier
Acier
-
Axe central (pas) (mm)
2.74, 2.77, 2.79
-
Axe central (pas) (in)
.108, .109, .11
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
1.73, 5.51 – 11.05, 4.58 – 11.68, 4.19 – 11.56, 4.7 – 8.13
-
Dimension du fil (AWG)
24 – 20
-
Dimension du fil (mm²)
.2 – .56
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé
Non, Oui
-
Application du circuit
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte, Emballage, Kit, Kit en lot
-
Quantité par emballage
1, 50, 400
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-035-DCPPS203