Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Configuration des matériaux du boîtier  Boîtier entièrement métallique

  • Étanche  Non

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur

  • Système de connecteur  Câble-à-câble, Câble à panneau

  • Taille du boîtier  2

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  15

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau de l'élément de maintien de la connexion  Acier inoxydable, Alliage en zinc

  • Matériau du blindage  Acier

  • Matériau de l'isolant  Nylon GF, Nylon renforcé de fibre de verre, PBT, PBT/nylon renforcé de fibre de verre, PBT GF, Thermoplastique

  • Matériau de placage du boîtier  Étain, Étain sur cuivre, Zinc

  • Matériau de placage du blindage  Étain

Fonctionnalités de contact

  • Taille du contact  Taille 20

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3.7

  • Options de contact  Commander séparément, Fourni - Non installé

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Fixation mécanique

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Matériau du système de montage  Acier

  • Matériau de placage de l‘élément de maintien de la connexion  Zinc

  • Type de maintien de la connexion  Écrou à sertir, 4-40 UNC, Trous de montage, Verrou coulissant, Vis de calage

  • Type de montage  Montage panneau

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Nylon GF, Polyester GF, Thermoplastique

  • Matériau du boîtier  Acier

  • Axe central (pas) (mm) 2.74, 2.77

  • Axe central (pas) (in) .108, .109

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 4.83 – 8.38, 4.19 – 11.56, 4.7 – 8.13

  • Dimension du fil (AWG) 24 – 20

  • Dimension du fil (mm²) .2 – .56

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Non, Oui

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte, Emballage, Kit, Kit en lot

  • Quantité par emballage  1, 50, 400, 800

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-035-DCRSS202

Documents associés
Aucun document disponible.