Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Kit, Carton, Emballage, Boîte, Kit en lot

  • Quantité par emballage  1, 300

Caractéristiques du type de produit

  • Configuration des matériaux du boîtier  Boîtier entièrement métallique

  • Se connecte à/au  Fil et câble

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur

  • Système de connecteur  Câble-à-câble

  • Taille du boîtier  4

  • Étanche  Non

Caractéristiques du corps

  • Matériau de l'élément de maintien de la connexion  Alliage en zinc

  • Matériau de placage du boîtier  Zinc, Étain

  • Matériau de l'isolant  Nylon, PBT/nylon renforcé de fibre de verre, Thermoplastique

  • Matériau de placage du blindage  Étain

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau du blindage  Acier

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

  • Blindé  Oui

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 5.51 – 11.05, 4.19 – 11.56

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Nylon GF

  • Matériau du boîtier  Acier

  • Axe central (pas) (mm) 2.74, 2.79, 2.76

  • Axe central (pas) (in) .11, .108, .109

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Fonctionnalités de contact

  • Options de contact  Commander séparément

  • Taille du contact  Taille 20

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  37

Fixation mécanique

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Type de maintien de la connexion  Trous de montage, Écrou à sertir, 4-40 UNC, Vis de calage

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-035-DCRSS204

Documents associés
Aucun document disponible.