Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Nickel
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin)
30, 50, 100
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain, Or
-
Type de contact
Support
-
Matériau du placage de la surface de contact
Flash or, Or (Au)
-
Taille du contact
Taille 22
-
Matériau de base du contact
Bronze phosphoreux
-
Courant nominal du contact (max) (A)
1.9
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Support d'isolant
Avec
-
Type de maintien des contacts
Encliquetable
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles
.76 – 1.02 mm [ .03 – .04 in ]
-
Dimension du fil (AWG)
28 – 22
-
Dimension du fil (mm²)
.08 – .4
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
Marquage d’identification
-
Code de couleur de contact
Aucun, Vert
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bande, Bobine, Pièce/bobine, Pièce détachée
-
Quantité par emballage
1000, 20000
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-038-DCCSC22