Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Configuration des matériaux du boîtier  Boîtier entièrement métallique, Boîtier métallique avant

  • Étanche  Non

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur

  • Système de connecteur  Câble-à-câble

  • Taille du boîtier  1

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  15

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau de l'élément de maintien de la connexion  Alliage en zinc

  • Matériau du blindage  Acier

  • Matériau de l'isolant  Nylon, Nylon renforcé de fibre de verre, Thermoplastique

  • Matériau de placage du boîtier  Étain

  • Matériau de placage du blindage  Acier, Étain

Fonctionnalités de contact

  • Taille du contact  Taille 22

  • Options de contact  Commander séparément

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Fixation mécanique

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Type de maintien de la connexion  Écrou à sertir, 4-40 UNC, Trous de montage, Vis de calage

  • Type de montage  Montage panneau

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Nylon GF

  • Matériau du boîtier  Acier

  • Axe central (pas)  2.29 mm [ .09 in ]

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 4.83 – 9.53, 4.19 – 11.56

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Oui

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Emballage, Kit, Sac

  • Quantité par emballage  1, 800

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-038-DCRSS221

Documents associés
Aucun document disponible.