Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Configuration des matériaux du boîtier
Boîtier entièrement métallique, Boîtier métallique avant
-
Étanche
Non
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Système de connecteur
Câble-à-câble
-
Taille du boîtier
3
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Noir
-
Matériau de l'élément de maintien de la connexion
Alliage en zinc
-
Matériau du blindage
Acier
-
Matériau de l'isolant
Nylon, Nylon renforcé de fibre de verre, PBT/nylon renforcé de fibre de verre, Thermoplastique
-
Matériau de placage du boîtier
Étain
-
Matériau de placage du blindage
Étain
Fonctionnalités de contact
-
Taille du contact
Taille 22
-
Options de contact
Commander séparément
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Type de maintien de la connexion
Écrou à sertir, 4-40 UNC, Trous de montage, Vis de calage
-
Type de montage
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Nylon GF
-
Matériau du boîtier
Acier
-
Axe central (pas)
2.29 mm [ .09 in ]
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
5.51 – 11.05, 4.19 – 11.56
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé
Oui
-
Application du circuit
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Emballage, Kit
-
Quantité par emballage
1, 400
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-038-DCRSS223