Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur

  • Système de connecteur  Câble-à-carte

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de rangées  2

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit

  • Nombre de positions  24, 36, 50, 64

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau du blindage  Acier

  • Profil de connecteur  Faible, Standard

  • Matériau utilisé pour le processus d'assemblage  Acier carbone, Laiton

  • Matériau de l'isolant  Laiton, Laiton zingué

  • Matériau de placage du boîtier  Nickel

  • Matériau de placage du blindage  Nickel

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Palladium nickel

  • Matériau du placage de la surface de contact  Flash or, Or (Au), Or ou flash or

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 15, 30

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1, 3.5, 5

  • Options de contact  Installé

Caractéristiques de terminaison

  • Largeur des broches rectangulaires (mm) .5, .6

  • Largeur des broches rectangulaires (in) .019, .023

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

  • Épaisseur des broches rectangulaires (mm) .25, .3

  • Épaisseur des broches rectangulaires (in) .01, .011

  • Longueur des pattes et des broches (mm) .1, .19

Fixation mécanique

  • Matériau de placage du dispositif d'assemblage  Étain

  • Type de retenue pour montage PCB  Auto-taraudage, Trou de montage, Verrou de carte

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Support de montage pour PCB  Avec

  • Matériau du système de montage  Thermoplastique

  • Diamètre du trou de montage (mm) 3.15, 3.2

  • Style de montage sur le panneau  Montage arrière

  • Type de maintien de la connexion  Insert fileté, 4-40 UNC, Rivet, 4/40 UNC, Rivet, M3x0.5, insert fileté, Trous taraudés 4-40, Verrou de caution, Verrous à vis, Vis, tête ronde, UNC 4/40

  • Type de montage  Montage sur carte, Montage sur panneau et montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Polyester GF, Thermoplastique

  • Matériau du boîtier  Acier

  • Axe central (pas)  2.16 mm [ .085 in ]

Dimensions

  • Épaisseur du PCB (recommandée)  1.57 mm [ .062 in ]

  • Épaisseur du panneau (recommandée) (mm) 1.57, 2.36

  • Épaisseur du panneau (recommandée) (in) .062, .093

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (in) .062

  • Espacement de ligne à ligne  4.3 mm [ .169 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 105, -55 – 105, '-55 – 125

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 221, -67 – 221, -67 – 257

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Non, Oui

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Pièce/Plateau, Plateau

  • Quantité par emballage  12, 30, 40, 50, 60

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-063-DRC90216

Documents associés
Aucun document disponible.