Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de fonction de la mise à la terre  Encoches de mise à la terre

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur

  • Système de connecteur  Câble-à-carte

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de rangées  2

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit

  • Nombre de positions  24, 36, 50

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau du blindage  Alliage cuivre-zinc, Métal moulé, Zinc

  • Profil de connecteur  Faible, Standard

  • Matériau utilisé pour le processus d'assemblage  Acier carbone

  • Finition du placage du blindage  Brillant

  • Matériau de placage du blindage  Nickel, Nickel sur cuivre

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Nickel, Palladium nickel

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or (Au), Or ou flash or

  • Forme de contact  Rectangulaire

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 30

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3.5

  • Options de contact  Installé

Caractéristiques de terminaison

  • Largeur des broches rectangulaires  .5 mm [ .019 in ]

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

  • Longueur des pattes et des broches (in) .09, .125

  • Épaisseur des broches rectangulaires  .25 mm [ .01 in ]

  • Longueur des pattes et des broches (mm) 2.29, 3.18

  • Longueur des pattes et des broches (in) .09, .125

Fixation mécanique

  • Matériau de placage du dispositif d'assemblage  Étain

  • Type de retenue pour montage PCB  Trou de montage, Verrou de carte

  • Alignement du montage PCB  Avec

  • Diamètre du trou de montage (in) .125, .126, .128

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Support de montage pour PCB  Avec

  • Matériau du système de montage  Thermoplastique

  • Style de montage sur le panneau  Montage arrière

  • Type de maintien de la connexion  Trous taraudés 4-40, Verrou de caution, Verrous à vis

  • Type de montage  Montage sur carte, Montage sur panneau et montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Polyester, Polyester GF, Thermoplastique

  • Axe central (pas)  2.16 mm [ .085 in ]

Dimensions

  • Épaisseur du PCB (recommandée)  1.57 mm [ .062 in ]

  • Épaisseur du panneau (recommandée) (mm) 1.57, 3.18

  • Épaisseur du panneau (recommandée) (in) .062, .125

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (in) .062

  • Espacement de ligne à ligne  4.3 mm [ .169 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Non, Oui

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte, Emballage, Plateau, Tube

  • Quantité par emballage  1, 10, 17, 30, 40, 60, 270

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-063-DSRC90216

Documents associés
Aucun document disponible.