Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'adaptateur d'interface  Adaptateur carte-à-carte

  • Type côté A  Fiche

  • Type côté B  Fiche

  • Système de connecteur  Carte-à-carte

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  12, 26, 50, 68, 80

Caractéristiques du corps

  • Matériau du corps  LCP (polymère à cristaux liquides)

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or (Au)

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1, 1.1, 1.3, 1.6

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Orientation du corps  Vertical

  • Axe central (pas)  1.27 mm [ .05 in ]

Dimensions

  • Longueur (mm) 18.2, 20.2, 22.2, 24.2, 26.2, 28.2, 30.2, 32.2, 34.2, 36.2

  • Longueur (in) .716, .795, .874, .953, 1.03, 1.11, 1.189, 1.268, 1.346, 1.425

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Données haute vitesse

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-0A3-D127

Documents associés
Aucun document disponible.