Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Boîtier

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur

  • Système de connecteur  Fil à carte, Fil à fil

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  2, 5, 7, 11, 18

  • Nombre de rangées  1

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 600

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250, 600

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Naturel, Orange

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Support

  • Disposition des contacts  En ligne, Matrice

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Nylon, Nylon 66/6

  • Axe central (pas) (mm) 3.96, 5, 7.49

  • Axe central (pas) (in) .156, .197, .295

Dimensions

  • Longueur du connecteur (mm) 11.81, 19.74, 27.69, 28.6, 7,82, 27,68

  • Longueur du connecteur (in) .308, .465, .777, 1.09, 1.126

  • Largeur du connecteur (mm) 6.35, 7,27

  • Largeur du connecteur (in) .25, 0,286

  • Longueur du connecteur (mm) 11.81, 19.74, 27.69, 28.6, 7,82, 27,68

  • Hauteur du connecteur  16.76 mm [ .66 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -55 – 105, '-25 – 105

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -67 – 221, -13 – 221

Fonctionnement/Application

  • Sans halogène  Non, Oui

  • Application du circuit  Électricité et signaux

Marquage d’identification

  • Fonction d'identification du circuit  Sans

Normes de l’industrie

  • Indice du fil incandescent  Pièce standard – sans fil incandescent

  • Normes compatibles  UL E28476

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  CSA, UL

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Emballage, Sac

  • Quantité par emballage  1, 500

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-103156-RECHS

Documents associés
Aucun document disponible.