Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Boîtier

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur

  • Système de connecteur  Fil à carte, Fil à fil

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

  • Nombre de rangées  1

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Naturel

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Support

  • Disposition des contacts  En ligne

  • Matériau de base du contact  Bronze phosphoreux

  • Maintien des contacts  Sans

  • Courant nominal du contact (max) (A) 6.5

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Fixation mécanique

  • Dispositif de montage sur panneau  Sans

  • Serre-câble  Sans

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Type de maintien de la connexion  Rampe de verrouillage, Verrou

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre), Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Nylon 6/6, Nylon GF

  • Axe central (pas)  3.96 mm [ .156 in ]

Dimensions

  • Longueur du connecteur (mm) 7.8, 11.81, 15.77, 19.73, 23.69, 23.77, 27.69, 31.65, 35.61, 39.57, 47.52

  • Longueur du connecteur (in) .308, .465, .621, .777, .933, .934, 1.09, 1.246, 1.402, 1.558, 1.871

  • Longueur du connecteur (in) .308, .465, .621, .777, .933, .934, 1.09, 1.246, 1.402, 1.558, 1.871

  • Hauteur du connecteur (in) .25

  • Hauteur du connecteur (mm) 6.35

  • Dimension du fil (AWG) 30 – 18, 24 – 18

  • Longueur du connecteur (mm) 7.8, 11.81, 15.77, 19.73, 23.69, 23.77, 27.69, 31.65, 35.61, 39.57, 47.52

  • Dimension du fil (mm²) .0509 – .823, .205 – .8

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  CSA, UL

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0, UL 94V-2

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Emballage, Sac, Sac et boîte

  • Quantité par emballage  1, 500, 1000, 2000

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-103156-WBHSM

Documents associés
Aucun document disponible.