Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
-
Nombre de rangées
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact
Support
-
Maintien des contacts
Sans
-
Courant nominal du contact (max) (A)
6.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau
Sans
-
Serre-câble
Sans
-
Maintien de la connexion
Sans
-
Type de montage
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Nylon GF
-
Axe central (pas)
3.96 mm [ .156 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur (in)
.152, .308, .465, .621, .777, .933, 1.09, 1.246, 1.558, 1.715, 1.871, 2.027, 2.183, 2.34, 2.496, 2.652, 2.808, 2.965, 3.121, 3.277, 3.433, 3.59, 3.746
-
Hauteur du connecteur (mm)
.13, 6.35
-
Dimension du fil (AWG)
30 – 18
-
Longueur du connecteur (mm)
55.45
-
Dimension du fil (mm²)
.0509 – .823
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
CSA, UL
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Emballage, Sac et boîte
-
Quantité par emballage
1, 500, 1000
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-103156-WBHSN