Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Pression appliquée  Élevé, Faible

Fonctionnalités de configuration

  • Type de câble et fil compatible  Fil isolé

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Nickel

  • Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact  Brillant, Mat

  • Dimension des bornes carrées d'accouplement  1.14 mm [ .045 in ]

  • Finition du matériau de placage de la zone de contact du fil  Brillant, Mat

  • Type de contact  Support

  • Matériau du placage de la surface de contact  Étain (Sn), Étain-plomb, Or (Au)

  • Matériau du placage de la zone de contact du fil  Étain, Or, Pré-étain

  • Maintien des contacts  Avec

  • Matériau de base du contact  Bronze phosphoreux, Laiton

  • Courant nominal du contact (max) (A) 6.5, 10

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fixation mécanique

  • Support d'isolant  Avec

  • Type de maintien des contacts  Patte de verrouillage

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 1.09 – 2.79, 1.78 – 2.84, 1.02 – 1.45

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) .04 – .057, .043 – .11, .07 – .112

  • Dimension du fil (AWG) 16, 24 – 18, 30 – 24

  • Dimension du fil (mm²) .2 – .9, 1.29 – 1.42, .05 – .2

  • Dimension du fil (CMA) 2550 – 2800

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Puissance, Signal

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bobine, Boîte et carton, Sac et boîte

  • Quantité par emballage  1000, 5500, 6000, 7000, 7500

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-103156-WTBCC

Documents associés
Aucun document disponible.