Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type fil discret compatible
Câblé
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur
Fiche
-
Système de connecteur
Fil à fil
-
Type de force d'insertion
Normal
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Contacts préchargés
Oui
-
Nombre de cavités
2, 4, 5, 8, 9, 10, 12
-
Nombre de positions
2, 4, 5, 8, 9, 10, 12
-
Nombre de rangées
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Blanc, Bleu, Rouge
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Nickel
-
Type de contact
Patte
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil
Étain
-
Matériau du placage de la surface de contact
Flash or sur palladium nickel, Or (Au)
-
Maintien des contacts
Avec
-
Courant nominal du contact (max) (A)
5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Type de maintien des contacts
Patte de verrouillage
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement
Polarisation
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Type de maintien de la connexion
Verrou
-
Type de montage
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Nylon, Nylon 6/6
-
Axe central (pas)
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur (mm)
7.62, 12.7, 15.24, 22.86, 25.4, 27.94, 33.02
-
Longueur du connecteur (in)
.3, .5, .6, .9, 1, 1.1, 1.3
-
Dimension du fil (AWG)
22, 24, 26
-
Diamètre d'isolant compatible (max)
1.52 mm [ .06 in ]
-
Largeur du connecteur
21.4 mm [ .843 in ]
-
Hauteur du connecteur (mm)
12.54, 12.55
-
Hauteur du connecteur (in)
.494
-
Dimension du fil (mm²)
.2, .12 – .15, .3 – .4
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé
Non
-
Application du circuit
Signal
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles
UL E28476
-
Indice UL
Certifié
-
Indice CSA
LR 7189
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
CSA, UL
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-2
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Sac/Boîte
-
Quantité par emballage
50, 75, 100, 150, 200, 300
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-104MTA-NGPMP