Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type fil discret compatible
Câblé
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Type de force d'insertion
Normal
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Contacts préchargés
Oui
-
Nombre de cavités
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25
-
Nombre de positions
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25
-
Nombre de rangées
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Vert
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Nickel
-
Type de contact
Connecteur
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil
Étain
-
Matériau du placage de la surface de contact
Étain (Sn)
-
Maintien des contacts
Avec
-
Courant nominal du contact (max) (A)
5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Type de maintien des contacts
Patte de verrouillage
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement
Polarisation
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Type de maintien de la connexion
Rampe de verrouillage
-
Type de montage
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Nylon, Nylon 6/6
-
Axe central (pas)
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur (mm)
5.08, 7.62, 10.16, 12.7, 15.24, 17.78, 20.32, 22.86, 25.4, 27.4, 27.94, 30.48, 33.02, 35.56, 38.1, 40.64, 43.18, 45.72, 50.8, 60.96, 63.5
-
Longueur du connecteur (in)
.2, .3, .4, .5, .6, .7, .8, .9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2, 2.4, 2.5
-
Dimension du fil (AWG)
22, 24, 26, 28
-
Diamètre d'isolant compatible (max)
1.52 mm [ .06 in ]
-
Largeur du connecteur (mm)
7.75, 6,99
-
Largeur du connecteur (in)
.275, .305
-
Hauteur du connecteur (mm)
13.21, 13.47
-
Hauteur du connecteur (in)
.52, .53
-
Dimension du fil (mm²)
.2, .08 – .09, .12 – .15, .3 – .4
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé
Non
-
Application du circuit
Signal
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles
UL E28476
-
Indice UL
Certifié
-
Indice CSA
LR 7189
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
CSA, UL
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0, UL 94V-2
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine, Boîte et carton, Boîte et plateau, Emballage, Sac, Sac/Boîte
-
Quantité par emballage
1, 125, 250, 500, 600, 850, 1100, 1800, 2200, 2800, 3700
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-104MTA-NTPMR