Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Compatible avec le type de fil discret
Câblé
-
Type de produit connecteur
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Système de connexion
Fil à carte
-
Type de force d’insertion
Normal
-
Scellable
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Contacts préchargés
Oui
-
Nombre de positions
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
-
Nombre de lignes
1
-
Nombre de cavités
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
250
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de la sous-plaque de contact
Nickel
-
Matériau du placage de la zone de terminaison de contact du fil
Étain
-
Type de contact
Connecteur
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact
Étain
-
Rétention des contacts dans le boîtier
Avec
-
Courant nominal du contact (max) (A)
5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Type de rétention des contacts dans le boîtier
Patte de verrouillage
-
Alignement de l’accouplement
Sans
-
Rétention de l’accouplement
Avec
-
Type de rétention de l’accouplement
Rampe de verrouillage
-
Type de montage du connecteur
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier
Blanc, Bleu, Naturel, Noir, Rouge, Vert
-
Matériau du boîtier
Nylon, Nylon 6/6, Nylon 6/6
-
Ligne médiane (niveau)
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Taille du fil (mm²)
.08 – .09, .12 – .15, .2, .3 – .4
-
Taille du fil (AWG)
22, 24, 26, 28
-
Longueur du produit (mm)
5.08, 7.62, 10.16, 12.7, 15.24, 15.42, 17.78, 20.32, 22.86, 25.4, 27.94, 30.48, 33.02, 35.56, 38.1, 40.64, 43.18, 45.72, 48.26, 50.8, 53.34, 55.88, 58.42, 60.96
-
Longueur du produit (in)
.2, .3, .4, .5, .6, .7, .8, .9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
-
Largeur du produit (mm)
6.99, 7.75, 13.21
-
Largeur du produit (in)
.275, .305, .52
-
Hauteur du connecteur (mm)
6.99, 13.21, 13.47
-
Hauteur du connecteur (in)
.275, .52, .53
-
Diamètre d'isolation compatible (max.)
1.52 mm [ .06 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé
Non
-
Application du circuit
Signal
Marquage d’identification
-
Fonction d’identification du circuit
Avec
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes
UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
CSA, UL
-
Indice d’inflammabilité UL
UL 94V-0, UL 94V-2
-
Indice UL
Certifié
-
Indice CSA
LR 7189
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage
Bobine, Bobine, Bobine, Boîte et carton, Boîte et plateau, Emballage, Sac, Sac/Boîte
-
Quantité d’emballage
1, 125, 250, 500, 1600, 2200, 2800, 3700
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-104MTA-NTPNR