Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connecteur  Embase de montage pour circuit imprimé

  • Système de connecteur  Fil à carte

  • Type d'embase  Partiellement renforcé

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de colonnes  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Vertical

  • Nombre de positions  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

  • Nombre de rangées  1

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Nickel

  • Disposition des contacts  En ligne

  • Longueur de la surface de connexion  7.37 mm [ .29 in ]

  • Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µm) 3.81 – 6.3, 3.81 – 6.35, 3.81 – 8.89

  • Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µin) 150 – 250, 150 – 350

  • Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact  Brillant, Mat

  • Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB  Mat

  • Dimension des bornes carrées d'accouplement  .64 mm [ .025 in ]

  • Forme de contact  Carré

  • Épaisseur du matériau du contact  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µm) .381, .76, 3.81, 3.81 – 6.3, 3.81 – 6.35

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 15, 30, 150, 150 – 250

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain

  • Matériau du placage de la surface de contact  Étain (Sn), Or (Au)

  • Type de contact  Broche

  • Courant nominal du contact (max) (A) 5

Caractéristiques de terminaison

  • Dimensions des broches carrées  .64 mm [ .025 in ]

  • Longueur des pattes et des broches  4.04 mm [ .159 in ]

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface

Fixation mécanique

  • Maintien de la connexion  Avec, Sans

  • Dispositif de montage sur panneau  Sans

  • Type d'alignement de l'accouplement  Polarisation

  • Type de maintien de la connexion  Verrouillage à friction

  • Support de montage pour PCB  Sans

  • Alignement du montage PCB  Sans

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre), Montage sur carte

  • Alignement de l'accouplement  Avec

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Nylon, Nylon 4/6

  • Axe central (pas)  2.54 mm [ .1 in ]

Dimensions

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (mm) .25, 1.6

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (in) .01, .063

  • Longueur du connecteur (mm) 5.08, 7.62, 10.16, 12.7, 14.94, 15.24, 17.78, 20.32, 22.86, 25.4, 30.48

  • Longueur du connecteur (in) .2, .3, .4, .5, .6, .7, .8, .9, 1, 1.2

  • Largeur du connecteur  6.35 mm [ .25 in ]

  • Hauteur du connecteur (mm) 8.81, 8.85, 10.66, 10.67

  • Hauteur du connecteur (in) .34, .347, .349, .42

  • Longueur du connecteur (mm) 5.08, 7.62, 10.16, 12.7, 14.94, 15.24, 17.78, 20.32, 22.86, 25.4, 30.48

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  CSA LR7189, UL E28476

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  CSA, UL

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  225, 500

  • Type de conditionnement  Bobine, Boîte, Carton, Emballage, Ruban et bobine, Sac

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-104MTA-NVSMH

Documents associés
Aucun document disponible.