Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Type d'embase
Partiellement renforcé
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de colonnes
2, 4, 6
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Vertical
-
Nombre de positions
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
-
Nombre de rangées
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Naturel, Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Nickel
-
Disposition des contacts
En ligne
-
Longueur de la surface de connexion (mm)
7.37, 7.49
-
Longueur de la surface de connexion (in)
.29, .295
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µm)
3.81, 3.81 – 6.3, 3.81 – 8.89
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µin)
150, 150 – 250, 150 – 350
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact
Brillant, Mat
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB
Brillant, Mat
-
Dimension des bornes carrées d'accouplement
.64 mm [ .025 in ]
-
Forme de contact
Carré
-
Épaisseur du matériau du contact
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm)
.38, .76, 3.81, 3.81 – 6.3
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin)
15, 30, 150, 150 – 250
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain, Étain-plomb
-
Matériau du placage de la surface de contact
Étain (Sn), Or (Au)
-
Type de contact
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A)
5
Caractéristiques de terminaison
-
Dimensions des broches carrées
.64 mm [ .025 in ]
-
Longueur des pattes et des broches (mm)
2.69, 3.43
-
Longueur des pattes et des broches (in)
.106, .135
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion
Avec, Sans
-
Dispositif de montage sur panneau
Sans
-
Type d'alignement de l'accouplement
Polarisation
-
Type de maintien de la connexion
Verrouillage à friction
-
Support de montage pour PCB
Sans
-
Alignement du montage PCB
Sans
-
Type de montage
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Nylon 4/6, PA 66 GF20
-
Axe central (pas)
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (mm)
1.57, 1.6
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (in)
.062, .063
-
Longueur du connecteur (mm)
5.08, 7.62, 10.16, 14.94, 19.69
-
Longueur du connecteur (in)
.2, .3, .4, .6, .775
-
Largeur du connecteur (mm)
5.71, 6.35
-
Largeur du connecteur (in)
.225, .25
-
Hauteur du connecteur (mm)
8.81, 10.03, 10.66, 13.97
-
Hauteur du connecteur (in)
.34, .395, .42, .55
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles
CSA LR7189, UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
CSA, UL
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
38, 57, 114, 500, 4500, 5000
-
Type de conditionnement
Boîte, Carton, Emballage, Sac, Tube
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-104MTA-NVTHH