Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Profil du produit  Standard

  • Type de capot du connecteur  Capot de passe-fil

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 28

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Blanc

  • Matériau  Nylon

Fixation mécanique

  • Serre-câble  Avec

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas)  2.54 mm [ .1 in ]

Conditions d’utilisation

  • Connecteurs CAD compatibles  Extrémité fermée, Liaison

  • Température de fonctionnement (max)  85 °C [ 185 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-2

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-104MTA-NYLCC

Documents associés
Aucun document disponible.