Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Type d'embase
Séparable
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de colonnes
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
-
Nombre de positions chargées
4
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Vertical
-
Nombre de positions
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20
-
Nombre de rangées
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
250
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur
Étroit
-
Couleur principale
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Longueur de la surface de connexion
7.49 mm [ .295 in ]
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µm)
.762, 3.81 – 8.89
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µin)
300, 150 – 350
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB
Mat
-
Dimension des bornes carrées d'accouplement
.64 mm [ .025 in ]
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm)
.76, 3.81
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin)
30, 150
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain, Or
-
Matériau du contact
Nickel
-
Disposition des contacts
En ligne
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact
Brillant, Mat
-
Forme de contact
Carré
-
Épaisseur du matériau du contact
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Matériau du placage de la surface de contact
Étain (Sn), Or (Au)
-
Type de contact
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A)
5
Caractéristiques de terminaison
-
Dimensions des broches carrées
.64 mm [ .025 in ]
-
Longueur des pattes et des broches (mm)
2.79
-
Longueur des pattes et des broches (in)
.109, .11, .125
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB
Jambe de retenue
-
Maintien de la connexion
Sans
-
Dispositif de montage sur panneau
Sans
-
Type d'alignement de l'accouplement
Polarisation
-
Support de montage pour PCB
Avec, Sans
-
Alignement du montage PCB
Sans
-
Type de montage
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement
Avec, Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Polyester GF
-
Axe central (pas)
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée)
1.6 mm [ .063 in ]
-
Longueur du connecteur (mm)
4.78, 7.31, 7.32, 9.86, 12.4, 14.94, 17.48, 17.75, 20.02, 22.56, 25.1, 27.64, 30.18, 35.26, 40.34, 50.5
-
Longueur du connecteur (in)
.188, .288, .388, .488, .588, .688, .699, .788, .888, .988, 1.088, 1.188, 1.388, 1.588, 1.988
-
Hauteur du connecteur (mm)
10.03, 10.33
-
Hauteur du connecteur (in)
.395
-
Largeur du connecteur
2.34 mm [ .092 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles
CSA LR7189, UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
CSA, UL
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
125, 250, 500, 15000
-
Type de conditionnement
Boîte, Carton, Emballage, Sac
Autre
-
Positions omises
4
-
Nombre de positions bloquées
1
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-104MTA-PVBRH