Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Type d'embase
Entièrement renforcé
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de colonnes
4
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Vertical
-
Nombre de positions
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
-
Nombre de rangées
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
250
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Nickel
-
Disposition des contacts
En ligne
-
Longueur de la surface de connexion
5.1 mm [ .2 in ]
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µm)
.762, 3.81 – 6.3, 3.81 – 6.35
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µin)
30, 150 – 250, 150 – 350
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact
Brillant, Mat
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB
Mat
-
Dimension des bornes carrées d'accouplement
.64 mm [ .025 in ]
-
Forme de contact
Carré
-
Épaisseur du matériau du contact
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre, Bronze phosphoreux
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm)
.76, 3.81, 3.81 – 6.3
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin)
30, 150, 150 – 250
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain, Or
-
Matériau du placage de la surface de contact
Étain (Sn), Or (Au)
-
Type de contact
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A)
5
Caractéristiques de terminaison
-
Dimensions des broches carrées
.64 mm [ .025 in ]
-
Longueur des pattes et des broches (mm)
3.55, 3.56
-
Longueur des pattes et des broches (in)
.14
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB
Chevilles, Patte
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé
Chevilles, Montants de localisation
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Dispositif de montage sur panneau
Sans
-
Type d'alignement de l'accouplement
Polarisation
-
Type de maintien de la connexion
Verrouillage à friction
-
Support de montage pour PCB
Avec, Sans
-
Alignement du montage PCB
Avec, Sans
-
Type de montage
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Polyester, Polyester GF
-
Axe central (pas)
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (mm)
1.57, 1.6
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (in)
.062, .063
-
Longueur du connecteur (mm)
7.21, 9.75, 11.76, 12.29, 12.3, 14.83, 17.37, 19.91, 22.45, 24.99, 27.53, 30.07, 32.61, 35.15, 50.8
-
Longueur du connecteur (in)
.284, .384, .463, .484, .584, .684, .784, .884, .984, 1.084, 1.184, 1.284, 1.384, 2
-
Longueur du connecteur (in)
.284, .384, .463, .484, .584, .684, .784, .884, .984, 1.084, 1.184, 1.284, 1.384, 2
-
Largeur du connecteur
7.95 mm [ .313 in ]
-
Hauteur du connecteur
10.41 mm [ .41 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles
CSA LR7189, UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
CSA, UL
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
500, 750, 875, 895, 1000, 1500, 1750, 2000
-
Type de conditionnement
Boîte, Carton, Emballage, Pièce détachée, Sac
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-104MTA-PVSHH