Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connecteur  Embase de montage pour circuit imprimé

  • Système de connecteur  Fil à carte

  • Type d'embase  Non renforcé, Partiellement renforcé

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de colonnes  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25

  • Nombre de positions chargées  2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 17

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Vertical

  • Nombre de positions  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

  • Nombre de rangées  1

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Naturel, Noir

Fonctionnalités de contact

  • Longueur de la surface de connexion (mm) 7.37, 7.49

  • Longueur de la surface de connexion (in) .29, .295

  • Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µm) 3.81, 3.81 – 6.35, .15 – .35, 3.81 – 6.3, 3.81 – 8.89

  • Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µin) 150, 5.9 – 13.78, 150 – 350, 150 – 250, 150 – 248.03

  • Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB  Brillant, Mat

  • Dimension des bornes carrées d'accouplement  .64 mm [ .025 in ]

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µm) .381, .76, 3.81, 3.81 – 6.3

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 15, 29.92, 30, 150, 150 – 250, 150 – 248.03

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain, Étain-plomb

  • Matériau du contact  Nickel

  • Disposition des contacts  En ligne

  • Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact  Brillant, Mat

  • Forme de contact  Carré

  • Épaisseur du matériau du contact  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Diamètre de la broche d'accouplement  .64 mm [ .025 in ]

  • Matériau du placage de la surface de contact  Étain (Sn), Étain-plomb, Or (Au)

  • Type de contact  Broche

  • Courant nominal du contact (max) (A) 5

Caractéristiques de terminaison

  • Dimensions des broches carrées  .64 mm [ .025 in ]

  • Longueur des pattes et des broches (mm) 3.18, 3.43, 3.56

  • Longueur des pattes et des broches (in) .125, .135, .14

  • Diamètre des bornes et des pattes de raccordement  .64 mm [ .025 in ]

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Type de retenue pour montage PCB  Jambe de retenue, Patte

  • Maintien de la connexion  Avec, Sans

  • Dispositif de montage sur panneau  Sans

  • Type d'alignement du montage pour circuit imprimé  Chevilles

  • Type d'alignement de l'accouplement  Polarisation

  • Type de maintien de la connexion  Verrouillage à friction, Verrou polarisé

  • Support de montage pour PCB  Avec, Sans

  • Alignement du montage PCB  Avec, Sans

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre), Montage sur carte

  • Alignement de l'accouplement  Avec, Sans

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PBT, Polyester GF, Polyester PBT GF, Polyester thermoplastique

  • Axe central (pas)  2.54 mm [ .1 in ]

Dimensions

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (mm) 1.5, 1.57, 1.6

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (in) .059, .062, .063

  • Longueur du connecteur (mm) 5.08, 7.62, 10.16, 12.7, 14.94, 15.24, 17.78, 19.81, 20.32, 22.86, 25.4, 27.94, 30.48, 33.02, 35.56, 35.65, 38.1, 40.64, 43.18, 45.72, 48.26, 50.8, 53.34, 55.88, 58.42, 60.96, 63.5, 68.58, 71.12

  • Longueur du connecteur (in) .2, .3, .4, .5, .6, .7, .78, .8, .9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8

  • Hauteur du connecteur (mm) 2.29, 2.54, 5.72, 7.87, 8.81, 10.03

  • Longueur du connecteur (mm) 5.08, 7.62, 10.16, 12.7, 14.94, 15.24, 17.78, 19.81, 20.32, 22.86, 25.4, 27.94, 30.48, 33.02, 35.56, 35.65, 38.1, 40.64, 43.18, 45.72, 48.26, 50.8, 53.34, 55.88, 58.42, 60.96, 63.5, 68.58, 71.12

  • Hauteur du connecteur (mm) 2.29, 2.54, 5.72, 7.87, 8.81, 10.03

  • Hauteur du connecteur (in) .09, .1, .225, .31, .34, .395

  • Largeur du connecteur (mm) 5.08, 5.71, 6.35, 10.79

  • Largeur du connecteur (in) .2, .225, .25, .425

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  CSA LR7189, UL E28476

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  CSA, UL

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1, 250, 500, 1000, 2000, 5000

  • Type de conditionnement  Boîte, Carton, Emballage, Sac

Autre

  • Positions omises  12, 2, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 3, 3, 6, 10, 12, 4, 7, 5, 6, 7

  • Nombre de positions bloquées  1, 2, 4, 9

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-104MTA-PVUNH

Documents associés
Aucun document disponible.