Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Nickel
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin)
30
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain
-
Type de contact
Support
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or (Au)
-
Taille du contact
Taille 20
-
Matériau de base du contact
Bronze phosphoreux
-
Courant nominal du contact (max) (A)
3.1
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Soudure
-
Longueur des pattes et des broches (mm)
3.18, 10.85, 16.54
-
Longueur des pattes et des broches (in)
.125, .427, .651
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage, Soudure
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé, Fil et câble
Fixation mécanique
-
Support d'isolant
Sans
-
Type de maintien des contacts
Encliquetable
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Pièce détachée
-
Quantité par emballage
1000
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-246-DCSSP20