Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de fonction de la mise à la terre  Encoches de mise à la terre

  • Configuration des matériaux du boîtier  Boîtier entièrement métallique, Boîtier métallique avant

  • Type de boîtier et de connecteur  Fiche

  • Système de connecteur  Carte-à-carte

  • Taille du boîtier  5

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  50

  • Nombre de rangées  3

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit

Caractéristiques du corps

  • Matériau du dispositif de connexion  Acier

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau du blindage  Acier

  • Matériau de placage du dispositif de connexion  Zinc

  • Matériau de l'isolant  Thermoplastique

  • Matériau de placage du boîtier  Étain, Zinc

  • Matériau de placage du blindage  Étain

  • Profil de connecteur  Élevé, Standard

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Nickel, Palladium nickel

  • Matériau du placage de la surface de contact  Flash or, Or (Au)

  • Options de contact  Installé

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 30

  • Matériau de base du contact  Laiton

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain, Étain-plomb

  • Forme de contact  Carré

  • Courant nominal du contact (max) (A) 6

Caractéristiques de terminaison

  • Dimensions des broches carrées  .63 mm [ .025 in ]

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

  • Longueur des pattes et des broches  3.18 mm [ .125 in ]

Fixation mécanique

  • Alignement du montage PCB  Avec

  • Diamètre du trou de montage  3.05 mm [ .12 in ]

  • Support de montage pour PCB  Avec

  • Type de retenue pour montage PCB  Trou de montage

  • Maintien de la connexion  Avec, Sans

  • Type de maintien de la connexion  Verrous à vis femelles, 4-40 UNC, Vis de montage

  • Type de montage  Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Nylon GF, PBT GF, Thermoplastique

  • Matériau du boîtier  Acier carbone

  • Axe central (pas) (mm) 2.74, 2.77

  • Axe central (pas) (in) .108, .109

Dimensions

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (mm) 1.57, 1.58, 2.36

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (in) .062, .093

  • Espacement de ligne à ligne  2.84 mm [ .112 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Non, Oui

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Normes compatibles  UL E28476

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Emballage, Tube

  • Quantité par emballage  7

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-246-DPARS5274

Documents associés
Aucun document disponible.