Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Pièce détachée, Bobine, Bande
-
Quantité par emballage
10000
Fonctionnalités de contact
-
Diamètre de la broche d'accouplement (in)
.04
-
Diamètre de la broche d'accouplement (mm)
1.02
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm)
.38
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin)
30
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain, Étain-plomb
-
Matériau du contact
Nickel
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB
Mat
-
Type de contact
Broche
-
Matériau du placage de la surface de contact
Flash or, Or
-
Taille du contact
Taille 20
-
Matériau de base du contact
Bronze phosphoreux
-
Courant nominal du contact (max) (A)
1.9, 2.4, 1.1, 3.7
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
.8 – 1.3, 1.27, 1.37, 1.52, 1 – 1.3
-
Diamètres d'isolant compatibles (in)
.039 – .051, .075, .05, .054, .031 – .051
-
Dimension du fil (AWG)
22 – 18, 30 – 26, 26 – 22
-
Dimension du fil (mm²)
.05 – .15, .4 – .8, .12 – .35, .15 – .4
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Déplacement d’isolation (IDC), Sertissage
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE
Non conforme, Conforme
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-248-DCCPC20