Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur
Carte-à-carte
-
Type d'embase
Entièrement renforcé
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration carte-à-carte
Parallèle
-
Superposable
Oui
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Vertical
-
Nombre de positions
100
Caractéristiques électriques
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC)
500
-
Résistance de l'isolation (MΩ)
2
-
Tension de fonctionnement (VAC)
100
-
Résistance du raccordement (mΩ)
30
Caractéristiques du corps
-
Matériau utilisé pour le processus d'assemblage
Acier
-
Couleur principale
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µm)
1, 2
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µin)
39.37, 78.74
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB
Brillant, Mat
-
Épaisseur de la languette d'accouplement
.2 mm [ .008 in ]
-
Matériau de base du contact
Laiton
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm)
.2, .381, .76
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin)
8, 15, 30
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain, Étain-plomb
-
Disposition des contacts
En ligne
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm)
.4, .63
-
Largeur de la languette d'accouplement (in)
.016, .024
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact
Mat
-
Forme de contact
Carré
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or (Au)
-
Type de contact
Patte
-
Courant nominal du contact (max) (A)
.5
Caractéristiques de terminaison
-
Largeur des broches rectangulaires
.25 mm [ .01 in ]
-
Épaisseur des broches rectangulaires
.2 mm [ .008 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Longueur de l'élément d'alignement de montage
.5 mm [ .02 in ]
-
Type de retenue pour montage PCB
Verrou de carte
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé
Positionnement des bossages
-
Type d'alignement de l'accouplement
Polarisation
-
Support de montage pour PCB
Sans
-
Alignement du montage PCB
Avec
-
Type de montage
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Brillant, Mat
-
Position du point de connexion
Haut
-
Axe central (pas)
.8 mm [ .031 in ]
Dimensions
-
Hauteur de la pile (mm)
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
-
Hauteur de la pile (in)
.197, .236, .276, .315, .354, .394, .433, .472, .512, .551, .591, .63, .669, .709, .748, .787
-
Hauteur du connecteur (mm)
5, 6, 7, 8
-
Hauteur du connecteur (in)
.197, .236, .276, .315
Conditions d’utilisation
-
Température nominale du boîtier
Élevé
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage
Aucun, Couvercle Pick and place
-
Application du circuit
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
10, 400, 450, 550, 650
-
Diamètre de la bobine de conditionnement (in)
.5
-
Type de conditionnement
Boîte, Ruban et bobine, Tube
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-313-PCB100