Produit | N° de pièce TE | Documents | Hauteur de la pile | Épaisseur du placage de la surface de contact | Type d'alignement de l'accouplement | Matériau du boîtier | Type de conditionnement |
---|
| 5179029-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | 6 mm, 10 mm, 14 mm, 18 mm | .2 µm | Polarisation | Mat | Boîte, Tube |
| 2-5177986-6 | PDF 3D | 7 mm, 11 mm, 15 mm, 19 mm | .2 µm | Polarisation | Mat | Ruban et bobine, Ruban et bobine |
| 3-5177986-6 | PDF 3D | 8 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm | .2 µm | Polarisation | Mat | Ruban et bobine, Ruban et bobine |
| 5177986-6 | PDF 3D | 5 mm, 9 mm, 13 mm, 17 mm | .2 µm | Polarisation | Mat | Ruban et bobine, Ruban et bobine |
| 5177984-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | 5 mm, 9 mm, 13 mm, 17 mm | - | - | Polarisé | Thermoplastique | Boîte, Tube |
| 5179030-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | 7 mm, 11 mm, 15 mm, 19 mm | - | - | Polarisé | Thermoplastique | Boîte, Tube |
| 1-5177986-6 | PDF 3D | 6 mm, 10 mm, 14 mm, 18 mm | .2 µm | Polarisation | Mat | Ruban et bobine, Ruban et bobine |
| 1-5179030-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | 7 mm, 11 mm, 15 mm, 19 mm | .76 µm | Polarisation | Mat | Boîte, Tube |
| 2-5179030-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | 7 mm, 11 mm, 15 mm, 19 mm | .76 µm | Polarisation | Mat | Boîte, Tube |
| 5-5177986-6 | PDF 3D | 5 mm, 9 mm, 13 mm, 17 mm | .76 µm | Polarisation | Mat | Ruban et bobine, Ruban et bobine |
| 5084614-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | 5 mm, 9 mm, 13 mm, 17 mm | .76 µm | Polarisation | Mat | Boîte, Tube |
| 5084615-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | 6 mm, 10 mm, 14 mm, 18 mm | .76 µm | Polarisation | Mat | Boîte, Tube |
| 6-5177986-6 | PDF 3D | 6 mm, 10 mm, 14 mm, 18 mm | .76 µm | Polarisation | Mat | Ruban et bobine, Ruban et bobine |
| 6-5179230-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | 8 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm | .2 µm | Polarisation | Mat | Boîte, Tube |
| 6123001-6 | PDF 3D | 8 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm | .76 µm | Polarisation | Mat | Ruban et bobine, Ruban et bobine |
| 6123002-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | 8 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm | .76 µm | Polarisation | Mat | Boîte, Tube |
| 84614-6 | PDF 3D | 5 mm, 9 mm, 13 mm, 17 mm | .76 µm | Polarisation | Brillant | Boîte, Tube |
| 84615-6 | PDF 3D | 6 mm, 10 mm, 14 mm, 18 mm | .76 µm | Polarisation | Brillant | Boîte, Tube |