Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connecteur  Embase de montage pour circuit imprimé

  • Système de connecteur  Carte-à-carte

  • Type d'embase  Entièrement renforcé

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

Fonctionnalités de configuration

  • Configuration carte-à-carte  Parallèle

  • Superposable  Oui

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Vertical

  • Nombre de positions  200

Caractéristiques électriques

  • Tension de tenue diélectrique (max) (VAC) 500

  • Résistance de l'isolation (MΩ) 2

  • Tension de fonctionnement (VAC) 100

Caractéristiques du corps

  • Matériau utilisé pour le processus d'assemblage  Acier

  • Couleur principale  Naturel

Fonctionnalités de contact

  • Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB  2 µm [ 78.74 µin ]

  • Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB  Mat

  • Épaisseur de la languette d'accouplement  .2 mm [ .008 in ]

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre, Laiton

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µm) .2, .76

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 8, 30

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain

  • Disposition des contacts  En ligne

  • Largeur de la languette d'accouplement (mm) .4, .63

  • Largeur de la languette d'accouplement (in) .016, .024

  • Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact  Mat

  • Forme de contact  Carré

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or (Au)

  • Type de contact  Patte

  • Courant nominal du contact (max) (A) .5

Caractéristiques de terminaison

  • Largeur des broches rectangulaires  .25 mm [ .01 in ]

  • Épaisseur des broches rectangulaires  .2 mm [ .008 in ]

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface

Fixation mécanique

  • Longueur de l'élément d'alignement de montage  .5 mm [ .02 in ]

  • Type de retenue pour montage PCB  Verrou de carte

  • Type d'alignement du montage pour circuit imprimé  Positionnement des bossages

  • Type d'alignement de l'accouplement  Polarisation

  • Support de montage pour PCB  Sans

  • Alignement du montage PCB  Avec

  • Type de montage  Montage sur carte

  • Alignement de l'accouplement  Avec

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Mat

  • Position du point de connexion  Haut

  • Axe central (pas)  .8 mm [ .031 in ]

Dimensions

  • Hauteur de la pile (mm) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

  • Hauteur de la pile (in) .197, .236, .276, .315, .354, .394, .433, .472, .512, .551, .591, .63, .669, .709, .748, .787

  • Hauteur du connecteur (mm) 5, 6, 7, 8

  • Hauteur du connecteur (in) .197, .236, .276, .315

Conditions d’utilisation

  • Température nominale du boîtier  Élevé

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Fonction du processus d'assemblage  Aucun, Couvercle Pick and place

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  5, 40, 650

  • Diamètre de la bobine de conditionnement (in) .5

  • Type de conditionnement  Boîte, Plateau, Ruban et bobine, Tube

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-313-PCB200

Documents associés
Aucun document disponible.