Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur
Carte-à-carte
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de colonnes
32
-
Configuration carte-à-carte
Parallèle
-
Superposable
Oui
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Vertical
-
Nombre de positions
64
Caractéristiques électriques
-
Résistance de l'isolation (MΩ)
2
-
Tension de fonctionnement (VAC)
250
Caractéristiques du signal
-
Signaux différentiels
Oui
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µm)
3.81, 3.81 – 6.35
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µin)
150, 150 – 250
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB
Mat
-
Épaisseur de la languette d'accouplement
.2 mm [ .008 in ]
-
Matériau de base du contact
Bronze phosphoreux
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm)
.76, 1.27
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin)
29.92, 30, 50
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain, Étain-plomb
-
Longueur de la surface de connexion (mm)
2
-
Disposition des contacts
En ligne
-
Largeur de la languette d'accouplement
.63 mm [ .024 in ]
-
Forme de contact
Carré, Faisceau unique
-
Épaisseur du matériau du contact
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or (Au)
-
Type de contact
Connecteur, Patte, Support
-
Courant nominal du contact (max) (A)
.8, 1
Caractéristiques de terminaison
-
Largeur des broches rectangulaires (mm)
.3
-
Largeur des broches rectangulaires (in)
.011, .012
-
Épaisseur des broches rectangulaires
.2 mm [ .008 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB
Aucun
-
Maintien de la connexion
Sans
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé
Montants de localisation
-
Type d'alignement de l'accouplement
Aucun, Polarisation
-
Support de montage pour PCB
Avec, Sans
-
Alignement du montage PCB
Avec, Sans
-
Type de montage
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement
Avec, Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
LCP, Mat, Thermoplastique
-
Position du point de connexion
Haut
-
Axe central (pas) (mm)
.63, 1
-
Axe central (pas) (in)
.039
Dimensions
-
Longueur du connecteur
34.22 mm [ 1.347 in ]
-
Hauteur de la pile (mm)
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
-
Hauteur de la pile (in)
.394, .433, .472, .512, .591
-
Hauteur du connecteur (mm)
5.37, 7.37, 8.37, 8.4, 10.37
-
Hauteur du connecteur (in)
.211, .29, .329, .33, .408
-
Largeur du connecteur
3.81 mm [ .15 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage
Couvercle Pick and place
-
Application du circuit
Signal
Normes de l’industrie
-
Norme industrielle
Norme IEEE 1386
-
Normes compatibles
CSA LR7189, UL E28476
-
Indice UL
Listé
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
CSA, UL
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
300, 400, 450, 650
-
Type de conditionnement
Ruban et bobine
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-314-RCB64