Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connecteur  Connecteur de montage pour circuit imprimé

  • Système de connecteur  Carte-à-carte

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de colonnes  42

  • Configuration carte-à-carte  Parallèle

  • Superposable  Oui

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Vertical

  • Nombre de positions  84

Caractéristiques électriques

  • Résistance de l'isolation (MΩ) 2

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

Caractéristiques du signal

  • Signaux différentiels  Oui

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

Fonctionnalités de contact

  • Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µm) 3.81, 3.81 – 6.35

  • Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µin) 150, 150 – 250

  • Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB  Mat

  • Épaisseur de la languette d'accouplement  .2 mm [ .008 in ]

  • Matériau de base du contact  Bronze phosphoreux

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µm) .76, 1.27

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 29.92, 30, 50

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain, Étain-plomb

  • Longueur de la surface de connexion (mm) 2

  • Disposition des contacts  En ligne

  • Largeur de la languette d'accouplement  .63 mm [ .024 in ]

  • Forme de contact  Carré, Faisceau unique

  • Épaisseur du matériau du contact  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or (Au)

  • Type de contact  Connecteur, Support

  • Courant nominal du contact (max) (A) .8, 1

Caractéristiques de terminaison

  • Largeur des broches rectangulaires (mm) .3

  • Largeur des broches rectangulaires (in) .011, .012

  • Épaisseur des broches rectangulaires  .2 mm [ .008 in ]

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface

Fixation mécanique

  • Type de retenue pour montage PCB  Aucun

  • Maintien de la connexion  Sans

  • Type d'alignement du montage pour circuit imprimé  Montants de localisation

  • Type d'alignement de l'accouplement  Aucun

  • Support de montage pour PCB  Sans

  • Alignement du montage PCB  Avec, Sans

  • Alignement de l'accouplement  Sans

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Mat, Thermoplastique, Thermoplastique haute température

  • Position du point de connexion  Haut

  • Axe central (pas)  1 mm [ .039 in ]

Dimensions

  • Longueur du connecteur  44.22 mm [ 1.74 in ]

  • Hauteur de la pile (mm) 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

  • Hauteur de la pile (in) .394, .472, .512, .591

  • Hauteur du connecteur (mm) 5.37, 7.37, 8.4, 10.37

  • Hauteur du connecteur (in) .211, .29, .33, .408

  • Largeur du connecteur  3.81 mm [ .15 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Fonction du processus d'assemblage  Couvercle Pick and place

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Norme industrielle  Norme IEEE 1386

  • Normes compatibles  CSA LR7189, UL E28476

  • Indice UL  Listé

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  CSA, UL

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  300, 400, 450, 650

  • Type de conditionnement  Ruban et bobine

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-314-RCB84

Documents associés
Aucun document disponible.