Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Système de connecteur
Carte-à-carte
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Angle droit
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur
Eurostyle
-
Couleur principale
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact
Magnésium de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or (Au)
-
Forme de contact
Rond
-
Courant nominal du contact (max) (A)
4.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB
Avec
-
Type de maintien de la connexion
Insert fileté, 4-40 UNC, Verrous à vis femelles, 4-40 UNC
-
Type de retenue pour montage PCB
Verrou de carte
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Type de montage
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
PCT GF
-
Axe central (pas)
2.74 mm [ .108 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne
2.84 mm [ .112 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-333-DRRES274