Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur
Fiche
-
Système de connecteur
Câble-à-carte
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
50, 64
-
Nombre de rangées
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Vertical
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Noir
-
Profil de connecteur
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or (Au)
-
Options de contact
Installé
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm)
.76
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin)
30
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (max) (A)
3
Caractéristiques de terminaison
-
Largeur des broches rectangulaires
.66 mm [ .026 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Press-Fit
-
Longueur des pattes et des broches (mm)
4.58
-
Épaisseur des broches rectangulaires
.48 mm [ .018 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement du montage PCB
Sans
-
Style de montage sur le panneau
Montage arrière
-
Diamètre du trou de montage (mm)
3.3
-
Support de montage pour PCB
Avec
-
Type de retenue pour montage PCB
Action/tige conforme
-
Maintien de la connexion
Sans
-
Type de montage
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Polyester, Polyester GF
-
Axe central (pas)
2.16 mm [ .085 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée)
1.57 – 3.18 mm [ .062 – .125 in ]
-
Espacement de ligne à ligne
4.06 mm [ .16 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé
Non
-
Application du circuit
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Plateau
-
Quantité par emballage
20
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-342-DPCVAP216