Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Système de connecteur
Câble-à-carte
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Vertical
-
Nombre de positions
24, 50
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Noir
-
Matériau du blindage
Métal moulé
-
Profil de connecteur
Standard
-
Matériau de placage du blindage
Nickel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Palladium nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact
Flash or, Or (Au)
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin)
30
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre, Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain
-
Options de contact
Installé
Caractéristiques de terminaison
-
Largeur des broches rectangulaires
.5 mm [ .019 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Soudure
-
Épaisseur des broches rectangulaires
.25 mm [ .01 in ]
-
Longueur des pattes et des broches (mm)
3.43, 3.81, 4.7, 5.46
-
Longueur des pattes et des broches (in)
.135, .15, .185, .215
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB
Trou de montage, Verrou de carte
-
Diamètre du trou de montage (in)
.152, .17
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Support de montage pour PCB
Avec
-
Style de montage sur le panneau
Montage arrière
-
Type de maintien de la connexion
Verrou de caution, Verrous à vis
-
Type de montage
Montage sur panneau et montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Polyester, Thermoplastique
-
Axe central (pas)
2.16 mm [ .085 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne
4.3 mm [ .169 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé
Oui
-
Application du circuit
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Plateau
-
Quantité par emballage
45, 60, 90
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-342-DSRCV216