Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon
Joint de câble
-
Assemblage
Assemblé en usine
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Système de connecteur
Barres omnibus à fil, Câble à panneau
-
Étanche
Oui
-
Se connecte à/au
Barre omnibus, Fil et câble
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur, Fiche
-
Type de boîtier
Tout en plastique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
1
-
Nombre de positions d'alimentation
1
-
Nombre de positions de signaux
0
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
1500
-
Tension de fonctionnement (VAC)
1500
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact
Connecteur
-
Courant nominal du contact (max) (A)
350
-
Protection des contacts
Avec
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage et Pince
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier
Noir, Orange
-
Matériau du boîtier
Nylon 66 GF
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²)
95
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Puissance
-
Blindé
Non
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte et plateau
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-352-H350