Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Système de connecteur
Câble-à-câble, Câble à panneau
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible
Câble en nappe, Câble gainé rond, Fil isolé
-
Nombre de rangées
2
-
Nombre de positions
14, 24, 36, 50, 64
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Noir
-
Espacement de l'axe du câble en nappe
1.27 mm [ .05 in ]
-
Matériau du couvercle
Oxyde de polyphénylène, Thermoplastique
-
Matériau du blindage
Métal moulé
-
Profil de connecteur
Faible, Standard
-
Matériau de placage du blindage
Nickel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Palladium nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact
Flash or, Or (Au), Or ou flash or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin)
30
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre, Bronze phosphoreux
-
Épaisseur du placage de la surface de contact
.76 µm [ 30 µin ]
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil
Flash or
-
Courant nominal du contact (max) (A)
1, 3.5
-
Options de contact
Installé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Taille du filetage
4-40 UNC 2B
-
Type de maintien de la connexion
Verrou de caution, Verrous à vis
-
Type de montage
Montage panneau, Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Oxyde de polyphénylène, Oxyde de polyphénylène, Polyphénylène, Thermoplastique
-
Axe central (pas)
2.16 mm [ .085 in ]
Dimensions
-
Dimension du fil multibrins (mm²)
.08, .09, .1, .14, .33
-
Dimension du fil (AWG)
24, 27, 28, 26 – 24, 30 – 26
-
Dimension du fil solide (mm²)
.13 – .32, .05 – .13
-
Diamètre d'isolant compatible (max)
1.14 mm [ .045 in ]
-
Dimension du fil multibrins (AWG)
24, 26, 27, 28
-
Dimension du fil solide (AWG)
26 – 24, 30 – 26
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 75 °C [ -40 – 167 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé
Non, Oui
-
Application du circuit
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte et plateau, Emballage
-
Quantité par emballage
50, 100
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-357-D601