Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Kit de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur
Fiche
-
Système de connecteur
Câble-à-câble, Câble-à-carte
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible
Câble gainé rond, Fil isolé
-
Nombre de rangées
2
-
Nombre de positions
50
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble
180°, 90°
-
Couleur principale
Noir
-
Matériau du couvercle
Oxyde de polyphénylène, Polyéthylène, Thermoplastique
-
Matériau du blindage
Acier carbone
-
Profil de connecteur
Standard
-
Matériau de l'isolant
Composé de moulage ABS
-
Matériau de placage du blindage
Nickel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Palladium nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or (Au), Or ou flash or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin)
30
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
-
Épaisseur du placage de la surface de contact
.76 µm [ 30 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A)
.5, 1, 3.5
-
Options de contact
Fourni - Non installé, Installé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Taille du filetage
4-40, 4-40 UNC 2B
-
Type de maintien de la connexion
Verrou de caution, Verrous à vis
-
Type de montage
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Oxyde de polyphénylène, Thermoplastique
-
Axe central (pas)
2.16 mm [ .085 in ]
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (in)
.045
-
Diamètre de câble supporté (max) (mm)
10.8, 12.7
-
Diamètre de câble supporté (max) (in)
.425, .5
-
Dimension du fil multibrins (mm²)
.09, .1, .14, .33
-
Diamètres d'isolant de câble compatibles (mm)
1.14, 8.89 – 15.88, 8.89 – 10.8, 10.8 – 12.7
-
Diamètres d'isolant de câble compatibles (in)
.045, .35 – .625, .425 – .5, .35 – .425
-
Diamètre de câble supporté (max) (mm)
10.8, 12.7
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
1.14
-
Dimension du fil (AWG)
24, 26, 27, 28, 26 – 24
-
Dimension du fil solide (mm²)
.13 – .32
-
Diamètre d'isolant compatible (max)
1.14 mm [ .045 in ]
-
Dimension du fil multibrins (AWG)
24, 26, 27, 28
-
Diamètre d'isolant compatible (max) (mm)
1.14
-
Dimension du fil solide (AWG)
26 – 24
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 75 °C [ -40 – 167 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé
Oui
-
Application du circuit
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte, Emballage, Kit, Sac
-
Quantité par emballage
1, 200, 500
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-357-D65015