Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Type de connecteur femelle  Partie inférieure ouverte

  • Système de connecteur  Câble-à-carte

  • Étanche  Non

Fonctionnalités de configuration

  • Type de câble et fil compatible  Fil isolé

Caractéristiques du corps

  • Matériau du fourreau  Cuivre

  • Matériau de placage du manchon  Étain, Flash or sur nickel

Fonctionnalités de contact

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µm) 30

  • Épaisseur du placage (µm) .762, 2.54

  • Épaisseur du placage (µin) 30

  • Matériau de placage  Étain, Or

  • Matériau de base du contact  Cuprobéryllium

  • Épaisseur du placage de la surface de contact  30 µm [ 30 µin ]

  • Courant nominal du contact (max) (A) 4

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode d'insertion  Manuel/semi-automatique

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Press-Fit

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Soudure

Dimensions

  • Épaisseur du PCB (recommandée)  .79 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]

  • Longueur du support (mm) 3.51, 4.52, 6.6

  • Longueur du support (in) .138, .178, .26

  • Diamètre du trou du CI  1.32 mm [ .052 in ]

  • Dimension du fil (AWG) 25, 25 – 24, 28 – 22

  • Dimension du fil (mm²) .162, .081 – .326, .162 – .205

  • Diamètres des broches mâles (mm) .46 – .53, .46 – .51, .36 – .66

  • Diamètres des broches mâles (in) .014 – .026, .018 – .02, .018 – .021

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Pièce détachée, Sac

  • Quantité par emballage  2000

Autre

  • Matériau du ressort  Cuprobéryllium

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-377-MSSKB65

Documents associés
Aucun document disponible.